Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Analysatoren und Systeme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Analysatoren und Systeme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Modulares Komplettsystem zur extraktiven Gasanalyse 

Analysensystem MAC800 

 
   Web Part Container
Analysensystem MAC800
Das innovative MAC800-System ist als modulares Komplettsystem konzipiert und erfüllt die Europäischen Normen EN 15267 und EN 14181 für Emissionsmessungen. Das MAC800 bietet zukunftsichere Ausführungsvarianten für Emissions- und Prozessapplikationen, wie beispielsweise Emissionsüberwachungen bei Anlagen mit Braun- und Steinkohlefeuerungen, Gasfeuerungen, Gasturbinen sowie Messungen von Treibhausgasen. Sie suchen die perfekte technische Lösung für Ihre Messaufgabe? Und dies wirtschaftlich und passend für Ihre Anwendung? Genau dafür bietet SICK das extraktive Komplettsystem MAC800 mit hochwertigen Serien-Baugruppen und -Komponenten. Sein konfigurierbarer Aufbau bietet eine optimierte Ausstattung genau auf die jeweilige Anforderungen zugeschnitten. Die Nachrüstung sowohl mit Analysator-Modulen als auch mit Komponenten der Gasaufbereitung ist einfach und günstig möglich. Eine langfristige Systemunterstützung ist sichergestellt.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktmerkmale 

 
  • Weltweit erstes kalt-extraktives Analysensystem geprüft nach EN 15267-3
  • Plug&play-Analysenmodule mit 24 V DC Energieversorgung
  • Bedeineinheit zur Darstellung aller Messwerte und Statusinformationen auf einem Touchscreen
  • Anzeige und Kontrolle externer Sensoren möglich
  • Externe Sensoren über Schnittstellen anschließbar
  • Fernüberwachung des gesamten Systems über Ethernet, Modbus oder zusätzlichem GPRS-Modem

Einsatzbereiche 

 
  • Emissionsüberwachung in Kohlekraftwerken
  • Emissionsüberwachung in gasbefeuerten Kaftwerken oder Gas-Dampf-Kraftwerken
  • Emissionsüberwachung an kleinen oder mittleren Kesseln
  • Messungvon Treibhausgasen

Kundennutzen 

 
  • Sicher Investition, da einfache Anpassung an zukünftige Erfordernisse
  • Einfache Inbetriebnahme und problemlose Vor-Ort-Abnahme des AMS (Automatisches Messsystem) durch die zuständige Behörde
  • Gesamtübersicht auf einen Blick durch Touchscreen und angeschlossene externe Sensoren (p, T, Volumenstrom, Staub)
  • Einfacher Service durch klare Trennung von Elektrik und Analyse-Teil
  • Hohe Verfügbarkeit durch einfachen und schnellen Austausch von Modulen
  • Ethernet- oder Modbus-Verbindung zu Netzwerken
  • Hergestellt vom Marktführer für CEMs zur Erfüllung der aktuellsten Gesetzgebung
Knopf zum Starten der Suche