Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Analysatoren und Systeme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Analysatoren und Systeme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Reaktive Gase direkt messen 

In-situ-Gasanalysator GM32 

 
   Web Part Container
In-situ-Gasanalysator GM32
Das In-situ-Gasmessgerät GM32 misst die reaktiven Gase SO2, NO, NO2 und NH3, sowie Druck und Temperatur im gasdurchströmten Kanal - direkt, schnell und ohne Gasentnahme und -transport. Damit arbeiten ihre regelungstechnischen Anlagen mit den wahren Werten in "Echtzeit". Durch die Selbstüberwachung können Sie sich auf die Messwerte verlassen und werden bei Abweichungen rechtzeitig vorgewarnt. Für Emissionsmessungen von SO2 und NO ist das GM32 nach der neuen europäischen Norm EN 15267-3 eignungsgeprüft.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktmerkmale 

 
  • Bis zu 6 Messgrößen gleichzeitig (inkl. Gasdruck und ­Temperatur)
  • Automatische Selbsttestfunktion (QAL3) ohne Prüfgase
  • Mehrere unabhängige Messbereiche mit automatisch optimierter Genauigkeit möglich
  • Direkte Messung ohne Probeentnahme
  • Sichere Messergebnisse auch bei hohen Staubkonzentrationen

Einsatzbereiche 

 
  • Regelung für Rauchgasreinigungen
  • In Entschwefelungs-­ und Entstickungsanlagen, Wäscher und Konverteranlagen
  • Emissionsüberwachung nach EU­-Richtlinien oder nach lokalen Vorschriften
  • Überwachung von Prozessparametern in Claus­-Anlagen
  • Deponiegasüberwachung
  • Überwachungsaufgaben in der Ammoniak­-Produktion

Kundennutzen 

 
  • Unverfälschte Messwerte durch In-situ-Messung
  • Schnelle oder kurzzeitige Prozessschwankungen sind erfassbar
  • Repräsentative Messung durch Auswahl geeigneter Messlanze
  • Modulbauweise - ermöglicht schnellen Vor-­Ort-­Service
  • Sehr lange wartungsfreie Intervalle
Knopf zum Starten der Suche