Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Analysatoren und Systeme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Analysatoren und Systeme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Zuverlässige Gasflussmessung in Fackelgas-Anwendungen 

Volumenstrommessgeräte FLOWSIC100 Flare 

 
   Web Part Container
Fackelgas-Messgerät FLOWSIC100 Flare
Bei den FLOWSIC100 Flare-Geräten wurde der Ultraschallwandler in einen strömungsoptimierten Sensor eingebettet. Das einzigartige Design reduziert Strömungsgeräusche und Signaldriften auf ein Minimum. Die FLOWSIC100 Flare-Serie eignet sich daher besonders für eine stabile und zuverlässige Messung bei sehr hohen Gasgeschwindigkeiten, wie zum Beispiel bei der Fackelgasüberwachung. Die Standardausführung besteht aus zwei Sende-Empfangseinheiten und der Steuereinheit MCU. Die MCU dient zur Signalein- und -ausgabe, zur Berechnung von Referenzwerten (Normierung), Molekulargewicht, Massefluss oder Gasvolumen, sowie zur komfortablen Bedienung via LC-Display.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktmerkmale 

 
  • Innovatives Sensordesign für sehr hohe Gasgeschwindigkeiten
  • Rechtwinkliger Einbau der Sensoren
  • Für Drucke bis 16 bar
  • Robuste Wandler aus Titan oder Edelstahl
  • Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1 und Zone 2
  • Flansche mit Wechselvorrichtung als Option

Einsatzbereiche 

 
  • Emissionskontrolle zur Abrechnung der CO2-Abgabe
  • Emissionsüberwachung
  • Detektion von Fackelgas-Leckagen
  • Überwachung der Dampfeindüsung bei der Fackelgas-Verbrennung
  • Überwachung von Gasverlusten
  • Exakte Massebilanz-Berechnung

Kundennutzen 

 
  • Für niedrige bis sehr hohe Gasgeschwindigkeiten geeignet
  • Keine Strömungsturbulenzen an der Sensorspitze, dadurch keine Signalstörung
  • Austausch der Sende-Empfangseinheit bei laufendem Anlagenbetrieb möglich
  • Wartungsarm, da keine bewegten Teile
  • Messung unabhängig von Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung
  • Repräsentative Messergebnisse durch Messung über den gesamten Kanaldurchmesser
  • Komfortable Bedienung über Steuereinheit MCU
Knopf zum Starten der Suche