|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Ob Emissionsüberwachung oder Prozesskontrolle, ob einfache oder schwierige Medienbedingungen – FLOWSIC100 misst integral und hochgenau. Und ist extrem haltbar und wartungsarm. Warum? FLOWSIC100 arbeitet mit Ultraschall, d.h. ohne bewegte Teile und ohne direkten Medienkontakt. Es ist verpackt in eine Hülle aus hochbeständigem Titan und kommt auch über 260 °C ohne externe Luftspülung aus. |
|
|
Produktmerkmale
- Robuste Wandler aus Edelstahl oder Titan
- Korrosionsbeständige Materialien
- Integrale Messung über den gesamten Kanaldurchmesser
- Automatischer Kontrollzyklus für Null- und Referenzpunkt
- Berührungslose Messung
- Keine bewegten Teile
Einsatzgebiete
- Emissionsüberwachung in Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen
- In Raffinerien, petrochemischen und chemischen Anlagen
- Für Gasflussmessungen in der Zementherstellung
- In der Stahl- und Eisenerzeugung
- Zur Überwachung von Lüftungs- und Heizanlagen
Kundennutzen
- Zuverlässige und präzise Messung auch bei geringen Gasgeschwindigkeiten
- Wartungsarm, da keine bewegten Teile
- Messung unabhängig von Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereiche bis Zone 1 und 2 zugelassene Versionen verfügbar
- Repräsentative Messergebnisse durch Messung über den gesamten Kanaldurchmesser
- Keine Beeinflussung des Gasflusses da berührungslose Messung
- Komfortable Bedienung über Steuereinheit MCU
|
|