Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Analysatoren und Systeme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Analysatoren und Systeme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Einzel- oder simultane Messung von Gasen wie SO2, NO, NO2, Cl2, COS, H2S … 

Extraktiver UV-Gasanalysator DEFOR 

 
   Web Part Container
Extraktiver UV-Gasanalysator DEFOR
Der DEFOR ist ein extraktives UV-Gasmessgerät, das bis zu drei Messkomponenten simultan messen kann. Er ist ein Spezialist zur äußerst selektiven NO-Messung mit kleinen Messbereichen und ein Universalist für viele andere UV-aktive Gase wie beispielsweise SO2, NO2, Cl2, NH3, CS2, H2S und COS. Auf Grund des verwendeten Spektralbereiches bestehen keine Querempfindlichkeiten gegenüber CO2 und H2O. Die innovative Signalverarbeitung sowie die hochstabilen Detektoren ermöglichen eine hervorragende Langzeitstabilität und die Kompensation von Driften und Einflusseffekten. Der DEFOR mit modernster Elektronik und Software verfügt über die erforderlichen Schnittstellen für Fernüberwachung über Netzwerk bis hin zur Anbindung an Prozessleitsysteme.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktmerkmale 

 
  • Keine Querempfindlichkeit zu H2O und CO2 durch Messung im UV
  • Sehr selektive Messung von NO und NO2
  • Echte Referenzmessung mit doppelter Quotientenbildung
  • Lange Lebensdauer der UV-Lampe
  • Thermostatisierung von Küvettenund Filtereinheit
  • Geringe Drift
  • Optionale Justiereinheit

Einsatzgebiete 

 
  • Cl2-Messung, auch in Kombination mit O2
  • Messung von Schwefelverbindungen im Prozessgas
  • NO-, NO2- und NH3- Messung in der Salpetersäureherstellung
  • H2S- und SO2-Messung in Schwefelrückgewinnungsanlagen
  • Messung hoher H2S-Konzentrationen in reaktivem oder sauren Gasen
  • Messung von H2 in Cl2 oder umgekehrt

Kundennutzen 

 
  • Driftarme, stabile Messung durch echte Referenzmessung
  • Simultane Messung von NO und NO2 ohne Konverter und Ozon, auch  bei niedrigen Konzentrationen
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Justierung ohne Prüfgase möglich
  • Unempfindlich gegen Schwankungen der Umgebungstemperatur
Knopf zum Starten der Suche