Suche   Starten
 
 
 
 
Inspektionen
Optimale Arbeitssicherheit erzielen Sie, wenn Sie den Status von der ersten Inbetriebnahme an regelmäßig überprüfen lassen. Damit schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer Klappe:

  • Sicherheit und Verfügbarkeit sind dauerhaft gewährleistet.
  • Erfüllung der europäischen Richtlinie 89/655 EWG und deren nationale Implementierungen: z. B. Betriebssicherheitsverordnung (D), Arbeitsmittelverordnung (A) sowie in Anlehnung an die Richtlinie: EKAS-Richtlinie Nr. 6512 (CH)
  • Sicherheitsrisiken werden frühzeitig erkannt und beseitigt.
  • Sie erfahren, wann Ihre Sicherheitstechnik ein Update nötig hat.
  • Alle Ergebnisse sind für Ihr Qualitätsmanagement nachvollziehbar dokumentiert.
  • Sie erhalten eine hohe Prüfqualität durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17020 (DAT-I-003/01).
Letztendlich schützen Sie damit nicht nur die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Sie erhöhen auch die Maschinenverfügbar-keit, weil Ausfallrisiken frühzeitig erkannt und ausgeschaltet werden.
Lösen Sie Ihre Sicherheitsfragen dauerhaft durch regelmäßige, mit Ihnen vereinbarte Sicherheitsinspektionen. Mit dem SICK-Servicevertrag.
Ihre Vorteile auf einen Blick

Überprüfung von:

• sachgerechtem Anbau der Sicherheitskomponenten
• ordnungsgemäßer Funktion
• einwandfreiem Zusammenwirken mit der Steuerung



Prüfdokumentation:

• Erteilen des Prüfsiegels bei erfolgreicher Überprüfung
• Inspektionsbericht
 
Kontakt
SICK
Vertriebs-GmbH

Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf

Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
Kontakt
SICK worldwide
Infoservice
Publikationen
Hintergrund
Produktfinder