Suche   Starten
 
 
 
 
Inbetriebnahme-Unterstützung
Eine neue Maschine oder Anlage in Betrieb zu nehmen ist hoch komplex. Vieles muss ineinander greifen und nur das perfekte Zusammenspiel ermöglicht, dass letztlich alles reibungslos läuft.
Damit das von Anfang an so ist, sorgen die SICK-Sicherheits-Experten gemeinsam mit Ihrem Maschinen-personal für einen reibungslosen Betrieb. Die gesamte Sicherheits-technik wird noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, die Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.
Ihre Mitarbeiter können sich im Detail mit der neuen Technik vertraut machen und werden bei Bedarf geschult. So werden Anlaufprobleme von vornherein verhindert und schnellste Verfügbarkeit garantiert.
Ihre Vorteile auf einen Blick

Inbetriebnahmepakete
  • Mechanische Ausrichtung /Justage der Schutzeinrichtungen
  • Sicherstellung der korrekten Verdrahtung
  • Korrekte Einbindung ins Sicherheitskonzept
  • Parametrierung /Programmierung der Schutzeinrichtung
  • Funktions-Check
  • Einweisung des Personals
  • Inbetriebnahme-Bericht
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf

Telefon
0211 5301-400
Fax
0211 5301-258
Infoservice
Publikationen
Schaltungsbeispiele