Suche   Starten
 
 
 
 
>> Sichere Automatisierung ist unter dem ethischen Aspekt die edelste Form der Automatisierung. Sie schützt Mensch und Maschine. Darüber hinaus übernimmt die Sicherheitstechnik mehr und mehr mit dem Schutz zusammenhängende Funktionen. Folglich ist ein Zusammenspiel aller Komponenten der industriellen Automatisierung für die Funktion entscheidend und zur Effizienzsteigerung und Integration in der Anwendung von höchster Bedeutung.

Sicherheit ist jedoch weitaus mehr. Sie umfasst stets eine Gesamtbetrachtung über den ganzheitlich zu erfassenden Lebenszyklus einer Maschine und beginnt bereits bei der Grundsteinlegung der mechanischen Konstruktion, bestenfalls sogar bei der ersten Funktionsidee. Ebenso wichtig ist die Kenntnis und die Einordnung der Situation in das vielfältige europäische Regel- und Normenwerk.

Der Safety Pocket Reader legt Ihnen in fünf Kapiteln ein wenig dieser durchaus spannenden Sicherheitswelt nahe und begleitet Sie ein Stück auf dem Weg der Maschinen- und Anlagensicherheit.
 
Kontakt
SICK
Vertriebs-GmbH

Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf

Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
Infoservice