- Optimale Lösung zur sicheren Überwachung von Hauben, Klappen oder Türen an verschiedenen Maschinentypen
- Meistern Toleranzen in Türführungen und Maschinenöffnungen
- Widerstehen rauen Umfeldbedingungen
- Sind verschleiß- und wartungsfrei
- Bieten Sicherheit bis Performance Level e
- Gewährleisten hohe Anlageverfügbarkeit und Prozesssicherheit
Verschiedene Varianten:
Das Produktportfolio umfasst Sensoren mit wahlweise 1-Schließer-/1-Öffnerkontakt in kubischer oder metrischer Ausführung, mit 2 Öffnerkontakten oder eine Variante mit 3 Öffnerkontakten und zusätzlicher Status-LED-Anzeige. Alle Sensoren benötigen keine individuelle Auswerteeinheit, sondern können flexibel an alle passenden Sicherheits-Schaltgeräte oder Sicherheits-Steuerungen angeschlossen werden.
Bei der steuerungstechnischen Einbindung bieten die Sicherheits-Relais, Steuerungen und Netzwerk-Lösungen von SICK den zusätzlichen Mehrwert im System.
Zurück zu "Neuheiten"