Suche   Starten
 
UC4 - Der Mini-Ultraschallsensor im W4-Format
 
 

Unempfindlich und klein - so muss es sein
  • Kompakter Ultraschallsensor
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Hohe Schaltgenauigkeit durch Laufzeitmessung
  • Farb- und Materialunabhängig (einschließlich transparenter Folie, Glas, PET-Flaschen)
  • Absolut zuverlässige Detektion von extrem dunklen und/oder glänzenden Objekten
  • Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Nebel
  • Unempfindlich bei Fremdlicht- und Geräuscheinflüssen
  • Standard- und Low-Cost-Versionen verfügbar
  • Grenztastweite 250 mm (Standard), 150 mm (Low Cost)
  • Die Standardvariante verfügt über eine Temperaturkompensation
Exemplarische Einsatzgebiete:
  • Wafer-Erkennung
  • Solarpanel-Erkennung
  • Erkennen von PCBs
  • Erkennen transparenter Folie
  • Erkennen von Papier im Druckprozess

 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:

0211 5301-250
E-Mail: automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon

0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de
Produktfinder
Infoservice