Suche   Starten
 
Reduktion auf das Wesentliche, zuverlässige Objekterfassung, klare Ausrichtung auf den Einsatzzweck
 
 

Lichtschranke W11-2
Mehr...
  • Reichweite/Tastweitensteigerung bis zu 30%
  • Hellere, kleinere und exaktere Lichtflecke durch pinpoint technologie
  • Präzisere Hintergründe/Vordergrundunterdrückung
Bessere...
  • Produktvarianz, optimal abgestimmt auf den Anwendungsfall
  • Vielseitige Applikationsmöglichkeiten
  • Universellere Montagemöglichkeiten
Zusätzlich...
  • Sicherheit gegenüber optischen Fremdlichtquellen
  • Teach-In bei energetischem Taster
  • Bedienerfreundliches Sensorkonzept
  • Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
Zurück zu "Neuheiten"
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30

40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:

0211 5301-250
E-Mail: automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon

0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de
Infoservice