Suche   Starten
 
In der Kürze liegt die Würze: Magnetischer Zylindersensor profitiert von neuen Technologien
 
 

Kundennutzen - NEU -

Kürzester Sensor auf dem Markt ----> Baulänge 24 mm

: Dadurch für Kurzhub-Zylinder bestens geeignet

Sensorelement in der Spitze des Sensors (Befestigungsschraube hinten)
: Detektion des Kolben ohne Hubverlust möglich

Unverlierbare Befestigungsschraube
: Optimierte Inbetriebnahme gesichert

Einfachstes Handling
: "Einhandmontage" über Inbus und 1/4-Umdrehung möglich

Extrem robust
: Dichtigkeit, Beständigkeit, Vibration & Schockbelastung
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:

0211 5301-250
E-Mail: automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon

0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de
Produktfinder
Infoservice
Applikation