Suche   Starten
 
Für Aufzüge, Automatiktüren und industrielle Applikationen
 
 

Automatisierungs-Lichtgitter SLG: Eine smarte Lösung
  • In zwei Gehäusevarianten verfügbar, Slim und Flat
  • Erstmals mit integriertem Teach-in für wahlweise Parallel- oder Kreuzstrahltechnik
  • Möglichkeit, die Auflösung erst bei der Inbetriebnahme einzustellen
  • Für Überwachungshöhen von 200 mm bis 1.400 mm
  • Optimale Anbringung des SLG durch verschiedene Montagehalterungen, auf Wunsch kundenspezifisch modifizierbar lassen
  • Sender und Empfänger sind optisch synchronisiert
Ob Aufzug, Automatiktür, Kommissionierregal oder Förderband – das SLG ist eine betriebssichere und installationsfreundliche Lösung für zahlreiche Aufgabenstellungen.
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:

0211 5301-250
E-Mail: automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon

0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de
Infoservice
Applikation