|
SICK mit IO-Link: Mehr Effizienz in Maschinen und Anlagen.
- Reduzierung der Maschinenstillstand-und Umrüstzeiten
- Komfortable Parametereinstellung und Parameterhaltung
- Verbesserung der Prozessqualität durch kontinuierliches Monitoring der Prozessparameter
- Reduzierung der Wartungskosten durch vorauseilende und problemorientierte Diagnose
- Investitionssicherheit durch offenen Standard
IO-Link – Meilenstein auf dem Weg zum gläsernen Anlagenkonzept.
- Parameterübertragung (wie Tastweite, Hysterese etc.) von SPS bzw. IPC direkt an den Sensor
- dadurch Format- bzw. Produktwechsel selbst an schwer zugänglichen Sensoren innerhalb weniger Millisekunden
- Reduzierung von Stillstandzeiten durch detaillierte Diagnose ("sehen was der Sensor sieht“)
- Kontinuierliches Monitoring der Prozessparameter
Positionserfassung mit magnetischen Zylindersensoren MZ2Q-C Mehrwert: IO-Link-Versionen jetzt verfügbar
Der MZ2Q C-Nut – der weltweit erste teachbare Zylindersensor mit zwei unabhängigen Schaltpunkten – ist ab sofort auch in der gefragten IO-Link-Version verfügbar.
Die Baureihe MZ2Q-C wurde montagetechnisch für die C-Nut-Ausführungen führender Pneumatikzylinder-Hersteller konzipiert. Aufgrund der kurzen Überfahrwege, der geringen Hysterese und der kurzen Ansprechzeiten stellen die Sensoren eine sehr präzise Erfassung der eingestellten Schaltpunkte sicher.
Mit der IO-Link-Version besteht jetzt die Möglichkeit, den Sensor in die Steuerung und somit in die Visualisierung einer Maschine zu integrieren.
Auch Kontrasttaster KT3 jetzt offen für neue Möglichkeiten Der sehr kompakte Sensor ist jetzt auch in einer Version mit integrierter IO-Link-Schnittstelle erhältlich. Neben der Parametrierung des Kontrasttasters kann auch die komplette Diagnose und Prozessprotokollierung über IO-Link realisiert werden. Vor allem die Anwendung an Verpackungsmaschinen bietet da völlig neue Möglichkeiten.
Die neue Sensor/Aktor-Schnittstelle: Näher denn je am Bedarf Ihrer Branche.
|
 |
Pharmazeutische Industrie: IO-Link bietet neue Perspektiven zur Ferndiagnose und automatischen Anlagendokumentation.
Mit entsprechenden Sensoren und Lichttastern lassen sich pharmazeutische Produktions- und Verpackungsanlagen realisieren, die eine zentrale Forderung dieser Branche erfüllen: die nach Maschinen-Validierbarkeit bis in die Feldebene hinein. |
|
 |
Logistik: IO-Link erleichtert u.a. das Störungsmanagement in der Lager- und Fördertechnik. Von entfernter Stelle aus kann man nun den Prozess und seine Unterbrechungsursache gewissermaßen mit den Augen des Sensors sehen und diagnostizieren. Das spart Zeit und Kosten bei Fehlersuche und Störungsbeseitigung. |
|
 |
Verpackungsindustrie: Formatwechsel stellen die Verpackungsindustrie immer vor Probleme. IO-Link macht umständliche Teach-ins vor Ort weitgehend überflüssig. Kritische Applikationen, bei denen es auf hohe Genauigkeit und sichere Reproduzierbarkeit ankommt, lassen sich jetzt schneller denn je über die Anlagensteuerung einstellen und kontinuierlich überwachen. |
|