|
| |
Neues aus dem Hause SICK – das bedeutet vielfältige Lösungen, die die Fabrik- und Prozessautomation effizienter, flexibler und produktiver machen.
Auf dieser Seite sehen Sie die neuesten Produkt-Highlights. Wir haben aber noch mehr Neu- und Weiterentwicklungen zu bieten. Folgen Sie einfach den Links in der blau hinterlegten Spalte. Bestimmt ist das passende Produkt für Ihre Anwendung dabei.
|
 |
Neue Edelstahlsensoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie Die Sensorbaureihen für „Food & Beverage“ wurden speziell nach Ihren Anforderungen entwickelt. Überzeugen Sie sich vom idealen Mix der Produktleistungen und -eigenschaften.
Mehr... |
|
 |
Präzision ist Tradition, auch in der 5. Generation Displacement-Sensor OD Precision
-Verbesserte Genauigkeit und Linearität
-Feinste Auflösungen
-Material-optimierte Messalgorithmen
Mehr... |
|
 |
Für Aufzüge, Automatiktüren und industrielle Applikationen Automatisierungs-Lichtgitter SLG
-In zwei Gehäusevarianten verfügbar
-Erstmals integriertes Teach in für wahlweise Parallel- oder Kreuzstrahltechnik
-Eignet sich für Überwachungshöhen von 200 bis 1.400 mm.
Mehr... |
|
 |
In der Kürze liegt die Würze Magnetischer Zylindersensor MZT8
-Kürzester Sensor auf dem Markt
-Sensorelement in der Spitze des Sensors (Befestigungsschraube hinten)
-Unverlierbare Befestigungsschraube
Mehr... |
|
 |
Vibrationsgrenzschalter für Lagertanks und Rohrleitungen Vibrationsgrenzschalter LFV200
-Erkennt Füllstand und schützt Pumpen vor Trockenlauf
-Universeller Vibrationsgrenzschalter für nahezu alle Flüssigkeiten
-Einsetzbar in Behälter und Rohrleitungen unabhängig von der Einbausituation
Mehr... |
|
 |
Ideale Absicherung für Hauben, Türen und Klappen Magnetische Sicherheitsschalter RE
-Optimale Lösung zur sicheren Überwachung von Hauben, Klappen oder Türen
-Widerstehen rauen Umfeldbedingungen
-Bieten Sicherheit bis Performance-Level "e"
Mehr...
|
|
 |
Kleine, neue Notfall-Helfer für Maschinen und Anlagen Not-Halt-Taster ES21
-Ermöglichen, eine Maschine oder Anlage im Notfall sofort zu stoppen
-Entsprechen den relevanten Normen
-Ein- oder Aufbauversionen
Mehr...
|
|
 |
Auch draußen lauern Gefahren - aber es gibt ja: Outdoor-Sicherheits-Laserscanner OS2000
-Erstes für den Außeneinsatz zugelassenes, sicheres Laserscannersystem der Welt
-Patentrechtlich geschütztes Funktionsprinzip
-Einsatz für Umgebungstemperaturen von -30° C bis +50° C, zuverlässig auch bei Schnee oder Regen
Mehr... |
|
 |
Die Innovation in der Gefahrstellenabsicherung Sicheres Kamerasystem V200/300
-Einfachste Integration
-Ein System für alle Höhen (bis 1 m x 1 m)
-Keine Blindzonen
Mehr...
|
|
 |
Für Zugangs- und Gefahrstellenabsicherung Neue robuste Geräte- und Spiegel-Säulen für jeden Einsatzfall
-Robuste, stabile Bauform zur Bodenmontage
-Für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken M4000/M2000 und Sicherheits-Lichtvorhänge C4000/C2000
Mehr...
|
|
 |
Ein neuer Name für sichere Steuerungslösungen sens:Control
-Neues, ganzheitliches Produktkonzept, das konsequent auf unkomplizierte Anwendung hin ausgelegt wurde
-Verbindet zukunftsorientierte Technologien mit leichter Handhabung in jeder Projektphase
Mehr...
|
|
 |
Intelligenz für Logistik und Automation Barcodescanner CLV630/640
-Hohe Lese- und Netzwerkperformance
-CAN und Ethernet TCP/IP on board
-SMARTCode-Rekonstruktion
Mehr...
|
|
 |
Mit Laser-Technologie weit voraus! Lasermesssystem LD-LRS
-Hohe Reichweiten auch bei dunklen Objekten
-Maximale Handlingssicherheit
-Besonders geeignet für Hafenapplikationen
Mehr...
|
|
 |
Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft 2D-Codeleser ICR845-2
-Neue Generation zur 2D-Codelesung
-Schnelle und zuverlässige Identifikation
-Einfache Konfiguration
Mehr...
|
|
 |
Auf zu neuen Märkten Lasermesssystem LMS100
-Für In- und Outdooranwendungen bestens geeignet
-Scanwinkel von 270°
-Hohes Detektionsvermögen
Mehr... |
|
 |
Neue Maßstäbe in der mobilen Lesung von Codes Handscanner IT6300 DPM LR - Long-Range-Version
-Long-Range-Version IT6300 DPM LR erlaubt jetzt auch zusätzliche Codelesung auf Standardlabels in Abständen von bis zu 15 cm
Mehr... |
|
|
|
 |
|