|
| |
Radio Frequenz Indentifikation (RFID): Interrogator RFI341 / RFI641
|
|
| |
RFI341 - Der „Große“ für max. Reichweiten
ISO-15693-kompatible 13,56-MHz-Transponder-Schreib-/Leseeinheit
Hohe Sicherheit bzgl. Verfügbarkeit von Transpondern
Lesereichweiten bis max. 1,2 m (Einzelantenne)
Simultane Lesung von bis zu 50 Tag-IDs innerhalb einer Sekunde
Lesesicherheit auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
Anschluss von Lichtschranken zur Triggerung möglich
Flexible Anschlussmöglichkeiten von bis zu 4 Antennen über Splitter oder Multiplexer (Zubehör)
Diagnosefunktionen, z.B. Antennenkalibrierung
Ethernet- und RS-232-Schnittstelle
Möglichkeit zur Einbindung gängiger Feldbusse, z.B. PROFIBUS
RFI641 - High Performance UHF-Interrogator
Bis zu 4 Antennen anschließbar
2 Datenschnittstellen (Ethernet, RS-232)
Programmierbare digitale Ein- und Ausgänge
Integriertes Linux-Betriebssystem mit Web-Server-Funktionalität
Mit 2 Watt (erp) Sendeleistung bis zu 5 m Reichweite erzielbar
Kundennutzen
Weltwelt normengerecht einsetzbar
Applikationssoftware integrierbar
Datenfilterung im Gerät realisierbar
Flexibles Datenausgabefomat
Schalteingänge für Lesetrigger
Schaltausgänge für direkte Prozesssteuerung
|
|
|
 |
|