Suche   Starten
 
Intelligenz für Logistik und Automation. Neuer Barcodescanner CLV630/640 mit hoher Lese- und Netzwerk-Performance
 
 

Laserscanner bietet Datenausgabe im Wunschformat
  • Mit CAN-Bus und als Variante mit Ethernet-Schnittstelle verfügbar
  • Einfache Parametrierung, hohe Leseleistung und integriertes Ethernet-Gateway
  • SchnelleTaktfrequenzen
  • Optionale Optikfenster aus Kunststoff, daher auch geeignet für Einsatz in Food&Beverage
  • Auch als Schwingspiegelversion verfügbar
  • Scanfrequenz von 1.200 Hz
  • Unerreicht einfaches Bedienkonzept für Inbetriebnahme
Mit der neuen Anschlussbox CDF600 kann der CLV630 – wie auch alle anderen Barcodescanner der CLV6xx-Baureihe – einfach in Profibus DP-Netzwerke integriert werden.
Übrigens: Die CLV6xx Produktfamilie ist anschlusstechnisch kompatibel zur Baureihe CLV42x-CLV45x. Ein Umstieg ist also einfach möglich.

Einsatzbereiche:
  • Verpackungsindustrie
  • Nahrungs-/Genussmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Logistik
  • Lager- und Fördertechnik
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-270
E-Mail: auto-ident@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon

0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de
Infoservice