Suche   Starten
 
 
 
 
Flexibilität ist gefragt - Verpackungsmachinen haben den Kunden im Fokus
Eine schöne Verpackung macht nicht nur ein Geschenk attraktiver – auch Industriegüter verkaufen sich einfach besser, wenn die äußere Hülle stimmt. Aber nicht nur das – in bestimmten Industrien ist es sogar unerlässlich, dass z.B. kontrolliert wird, ob Verfallsdaten aufgedruckt sind.
So gibt es eine Vielfalt von Maschinen, die Lebensmittel, Kosmetika, Pharmazeutika und vieles mehr in Tüten, Tuben, Schachteln, Beuteln sicher und sauber verschließen, versammeln und kommissionieren.
Diese Maschinen brauchen Sensoren und Sensorsysteme, die den hohen Anforderungen gerecht werden.

Sicherheits-Automatisierung an einem Palettierroboter
In einer automatischen Palettieranlage übernimmt ein Roboter Packgut und setzt es auf Paletten ab. Die Gefahr bringenden Bewegungen des Roboters sollen gestoppt werden, wenn eine Person unerlaubt die Zelle betritt. Diese Aufgabe wird mit einer modularen Sicherheits-Steuerung und mehreren Sensoren gelöst.
Sicherheits-Automatisierung an einem Umlauf-Paletten-Stretchwickler
Alle möglichen Zugänge zur Anlage müssen gesichert werden.
Den Einlauf zur Maschine sichert ein Muting-System. Der Auslauf wird mit einem Sicherheits-Lichtvorhang überwacht. Alle Sicherheitssensoren, Not-Aus-Schalter und die Reset-Taste sind an eine modulare Sicherheits-Steuerung angeschlossen.
 
Kontakt
SICK
Vertriebs-GmbH
Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf

Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
Applikation
Finden Sie Applikationsbeispiele aus Ihrer Branche. Einfach und schnell.
Klicken Sie bitte hier.