Suche   Starten
 
 
 
 
Flexibilität ist gefragt - Verpackungsmachinen haben den Kunden im Fokus
Eine schöne Verpackung macht nicht nur ein Geschenk attraktiver – auch Industriegüter verkaufen sich einfach besser, wenn die äußere Hülle stimmt. Aber nicht nur das – in bestimmten Industrien ist es sogar unerlässlich, dass z.B. kontrolliert wird, ob Verfallsdaten aufgedruckt sind.
So gibt es eine Vielfalt von Maschinen, die Lebensmittel, Kosmetika, Pharmazeutika und vieles mehr in Tüten, Tuben, Schachteln, Beuteln sicher und sauber verschließen, versammeln und kommissionieren.
Diese Maschinen brauchen Sensoren und Sensorsysteme, die den hohen Anforderungen gerecht werden.

Lesung von 2D-Codes auf Tuben
Bei der Befüllung und anschließenden Verpackung von Tuben identifiziert ein 2D-Codescanner die richtige Tube auf der korrekten Linie. Auch dient der Code als Druckmarke für den Falzvorgang. Mehr...
Absicherung des Zugangs an einer Verpackungsmaschine
Der Zugang zu einem Palettierroboter wird von einer Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke so abgesichert, dass der Zutritt von Personen zum Gefahr-bereich sicher erkannt wird, ohne dass das Ausfahren der beladenen Paletten die Sicherheits-Lichtschranke unterbricht. Mehr...

 
Applikation
Finden Sie Applikationsbeispiele aus Ihrer Branche. Einfach und schnell.
Klicken Sie bitte hier.