Suche   Starten
 
SRS / SRM50, SRS / SRM60 mit HIPERFACE® Schnittstelle
 
   
Technische Spezifikation
  Ausführung   Singleturn (SRS) / Multiturn (SRM)  
  Anzahl der Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung   1.024  
  Gesamtschrittzahl   SRS: 32.768
SRM: 134.217.728 = 32.768 x 4.096
 
  Arbeitsdrehzahl   6.000 min-1
 
  Versorgungsspannung (V)   DC 7 ... 12  
    Einbauversion  
  Wellenausführung   Steckwelle mit Gummiabstützung,
Ø 50 / Ø 60
 
    Konuswelle mit
Federblechabstützung, Ø 66
 
    Konuswelle mit
Resolverabstützung, Ø 52
 
    Konuswelle mit
Gummiabstützung, Ø 50
 
    Stand-Alone  
  Wellenausführung   Vollwelle Ø 10 mm, Klemmflansch  
    Vollwelle Ø 6 mm, Servoflansch  
Motorfeedback-Systeme
Infoservice
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide