|
 |
 |
 |
 |
 |
Technische Spezifikation |
 |
 |
| |
Ausführung |
|
Singleturn |
|
 |
 |
 |
| |
Anzahl der Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung |
|
512 |
|
 |
 |
 |
| |
Gesamtschrittzahl |
|
16.384 |
|
 |
 |
 |
| |
Arbeitsdrehzahl |
|
3.600 min-1 |
|
 |
 |
 |
| |
Versorgungsspannung (V) |
|
DC 7 ... 12 |
|
 |
 |
 |
| |
Umgebungstemperatur, Betrieb |
|
0 °C...+85 °C |
|
 |
 |
 |
| |
|
|
Anbauversion |
|
 |
 |
 |
| |
Wellenausführung |
|
Hohlwelle, Ø 50 mm |
|
 |
|
 |
|