Suche   Starten
 
Magnetische Näherungssensoren
 
 
Durch große Schaltabstände, auch bei kleinen Bauformen, zeichnen sich magnetische Näherungssensoren besonders aus. Sie erfassen magnetische Objekte, in der Regel Dauermagnete, die zur Auslösung des Schaltvorgangs eingesetzt werden.
Da diese magnetischen Felder viele nicht magnetisierbare Werkstoffe durchdringen, kann der Schaltvorgang auch durch andere Materialien hindurch ausgelöst werden. Auch lässt sich durch den Einsatz magnetischer Leiter (z.B. Eisen) das Magnetfeld über größere Abstände transportieren, um z.B. das Signal aus einem Bereich mit hoher Temperatur herauszuführen.

Entsprechend vielfältig sind die Anwendungen wie beispielsweise die
  • Objekterfassung durch Kunststoffbehälter/-rohre
  • Objekterfassung in aggressiven Medien durch Teflonschutzwand
  • Objekterfassung in Hochtemperaturbereichen
  • Molchtechnik
  • Erkennung von Codierungen mittels Magneten
  • Schaltabstand bezogen auf Einbau in nicht magnetisierbare Materialien mit Magnet M4.0
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide
Magnetische Näherungssensoren
Produktfinder
Einfache Produktuche über alle Magnetischen Näherungssensoren
Infoservice