Suche   Starten
Automatisierungs-Lichtgitter
Einweg-, Standard-, Modulare und Reflexions- Lichtgittersysteme

Zweidimensionaler Detektionsbereich für eine Vielzahl von Applikationen:
- Erfassen und Zählen von unregelmäßigen Objekten
- Messen und Sortieren unterschiedlicher Höhen
- Anwesenheits- und Überstandskontrolle
- Durchhangkontrolle bei bahnförmigen Materialien
Die Produktgruppen

Pick2Light:

Die 3 in 1-Lösung: Sensor, Job-LED und Reflektor in einem Gerät
Pick2Light

- Die innovative Lösung für Fachkontrolle an Montage- und Kommissionierlinien
- Zuverlässige Erfassung von Händen
- Einfache Montage und Inbetriebnahme
- Leuchtende/blinkende Job-LED
HLG:

High-Resolution-Lichtgitter: Durchsatzoptimierung in Logistikprozessen
HLG:

- Steigert Durchsatz in Logistikprozessen und erhöht Effektivität
- Hohe Auflösung ermöglicht Detektion von sehr flachen Objekten
- Dank schneller Ansprechzeit auch Detektion von sehr schnell bewegten Objekten
ELG:

Das Einweg-Lichtgitter mit optischer Synchronisation für Standard-Applikationen
ELG1 short range:
- Auflösung ab 10 mm
- Reichweite 0 ... 3 m
- Befestigungswinkel im Lieferumfang

ELG3 short range:
- Reichweite 0 ... 2 m
- Empfindlichkeitseinstellung über Poti
- Industrielle Standard-Antivalenz-Ausgänge

ELG long range:

- Reichweite 0 ... 12 m
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht

ELG long range Relais:
- Reichweite 0 ... 12 m
- Relaisausgang 1 x u
- Unempfindlich gegenüber Sonnenlicht
MLG:

Das Modulare Lichtgitter für komplexere Aufgaben
MLG Profibus:
- Integrierte Profibus-Schnittstelle
- Hohe Modularität durch verschiedene Strahlabstände, Überwachungshöhen und Reichweiten
- Teach-in für optimale Einstellung der Empfindlichkeit

MLG Standard:
- Reichweite 0 ... 5 m
- Verschiedene Strahlabstände und Überwachungshöhen
- Automatisches Teach-in

MLG Programmierbar:
- MLGsetup-Software zur Visualisierung und Konfiguration
- Hohe Modularität durch verschiedene Strahlabstände, Überwachungshöhen, Reichweiten und Anschlussarten
- Manuelles Teach-in

MLG mit Kreuzstrahlfunktion:
- Reichweite 0 ... 5 m
- Kreuzstrahlfunktion zur Erhöhung der Auflösung
- Verschiedene Überwachungshöhen und Strahlabstände
- Automatisches Teach-in
WLG:

Das kompakte Reflexions-Lichtgitter mit hoher Auflösung
WLG12:
- Reichweite 0 ... 1,5 m
- Auflösung ab 6 mm
- Kurze Ansprechzeit
- Überwachungshöhe 100 mm
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide
Automatisierungs-Lichtgitter
Produktfinder
Produktempfehlung
Applikation