Suche   Starten
 
Induktive Näherungssensoren
 
 
Ein induktiver Näherungssensor besteht aus einem LC-Schwingkreis, einem Signalauswerter und einem Schaltverstärker.

Die Spule dieses Schwingkreises erzeugt ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld. Dieses Feld tritt an der aktiven Fläche des Sensors aus. Nähert sich ein metallisches Objekt (Schaltfahne) der aktiven Fläche, so werden Wirbelströme erzeugt. Diese Verluste entziehen dem Schwingkreis Energie und dämpfen die Schwingungen. Der folgende Signalauswerter setzt diese Information in ein eindeutiges Schaltsignal um.

Hohe Schaltfrequenzen und hohe Dauerströme kennzeichnen viele induktive Sensoren von SICK. Sie stehen als DC2-Leiter, DC3-Leiter, DC4-Leiter, AC/DC2-Leiter, AC2-Leiter und NAMUR-Sensoren nach EN 50 227 zur Verfügung.
 
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide
Induktive Näherungssensoren
Produktfinder
Einfache Produktsuche über alle Induktiven Näherungssensoren
Applikation