Suche   Starten
Encoder
Weg- und Winkelmessung mit hoher Präzision.
Wege, Lage, Winkel – wenn es um die präzise Positionsbestimmung in der Industrieautomation geht, ist ein Encoder nicht zu schlagen.
Das gleiche gilt für Umdrehungen und Drehzahl, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Durch das Prinzip der fotoelektrischen Abtastung von optischen Referenzmustern liegt das Auflösungsvermögen dieser Sensoren bei der Wegmessung im Mikrometerbereich und bei der Winkelmessung im Bereich von wenigen tausendstel Grad. Aber auch einfachere Aufgaben bewältigen sie spielend.
Absolut messende Encoder haben gegenüber Incremental-Encodern einen wesentlichen Vorteil: Sie brauchen kein Referenzlauf.
Die Funktionsprinzipien:
Incremental-Encoder

  • Strichzahlen von 1 bis 10.000
  • Null-Impuls-Teach per Tastendruck
  • Opti-ASIC mit Chip-on-Board-Technologie
  • Breites Spektrum an Flanschen und Hohlwellen
  • Verschiedene elektrische Schnittstellen
Absolute Singleturn-Encoder

  • Schrittzahlen zwischen 2 und 32.768
  • Einfache Nullimpulsjustage per Tastendruck
  • Opti-ASIC mit Chip-on-Board-Technologie
  • Breites Spektrum an Flanschen und Hohlwellen
  • Verschiedene Schnittstellen
Absolute Multiturn-Encoder

  • Schrittzahlen pro Umdrehung zwischen 2 und 8.192, Anzahl der Umdrehungen: bis 8.192
  • Multiturn-Funktion ist durch Getriebe realisiert
  • Einfache Nullimpulsjustage per Tastendruch
  • MR-Sensorik mit Chip-on-Board-Technologie
  • Breites Spektrum an Flanschen und Hohlwellen
  • Verschiedene Schnittstellen
Incremental-Seilzugencoder

  • Schnittstellen: TTL und HTL
  • Lineare Wegmessung mit Seilzug
  • Hoch genaue Messtrommel
  • Stabiler Federrückzug
  • Hoch flexibles Stahlseil
  • Varianten mit oder ohne integrierter Encoder
Absolut-Seilzugencoder

  • Schnittstellen: SSI, Profibus, DeviceNet und CANopen
  • Lineare Wegmessung mit Seilzug
  • Hoch genaue Messtrommel
  • Stabiler Federrückzug
  • Hoch flexibles Stahlseil
  • Varianten mit oder ohne integrierter Encoder
Linear-Encoder

  • Messlänge bis 1.700 m
  • Auflösung 0,1 mm
  • Verschiedene Schnittstellen
  • Berührungslos und verschleißfrei
Encoder-Zubehör
  • Umfangreiches Zubehör für den problemlosten Einsatz der Encodern, u.a. Schnittstellen-Adaptermodule
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide
Produktfinder
Applikation
Produktempfehlung