Suche   Starten
 
ATM60 / ATM90
 
   
Technische Spezifikation
    Allgemeine Daten  
  Auflösung   8.192 Schritte pro Umdrehung
8.192 Umdrehungen (bei SSI max. 25 bit)
 
  Abmessungen (mm)   ATM 60: Ø 60
ATM 90: Ø 93
 
  Schnittstellen   SSI, RS-422-Parametrierschnittstelle, Profibus, DeviceNet  
  Versorgungsspannung (V)   DC 10...30  
    Vollwelle ATM60  
  Servoflansch   6 mm Vollwelle  
  Klemmflansch   10 mm Vollwelle  
  Max. Betriebsdrehzahl   6.000 min-1  
  Umgebungstemperatur, Betrieb   -20 °C ... +85 °C  
  Anschlusstechnik   Leitung radial, Rund-Schraubsystem radial  
  Schutzart   IP 67  
    Aufsteckhohlwelle ATM60  
  Wellendurchmesser   6, 8, 10, 12, 15 mm sowie 1/4, 3/8 und 1/2"
 
  Max. Betriebsdrehzahl   3.000 min-1  
  Umgebungstemperatur, Betrieb   -20 °C ... +85 °C  
  Anschlusstechnik   Leitung, Rund-Schraubsystem radial  
  Schutzart   IP 67  
    Durchsteckhohlwelle ATM90  
  Wellendurchmesser   12 und 16 mm sowie 1/2"
 
  Max. Betriebsdrehzahl   2.000 min-1  
  Umgebungstemperatur, Betrieb   -20 °C...+70 °C  
  Anschlusstechnik   Leitung, Rund-Schraubsystem radial  
  Schutzart   IP 65  
Absolut-Multiturn-Encoder
ATM60
ATM90
Produktfinder
Applikation
Infoservice
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide