Suche   Starten
Datenübertragungssysteme
Das Infrarot-Datenübertragungssystem ISD ermöglicht die drahtlose Übertragung von Daten auf dem Lichtweg bei schienengebundenen Fahrzeugen. Dieses System stellt so eine verschleißfreie Alternative zu Schleppkabeln dar. Es besteht aus einem Gerätepaar, mit optischem Datensender und -empfänger. Beide Einheiten können über größere Entfernungen bidirektional kommunizieren. Die Punkt-zu-Punkt-Lichtstrecke wird während der Übertragung überwacht und eine Lichtwegunterbrechung sowohl optisch am Gerät angezeigt als auch über eine spezielle Funktionsschnittstelle ausgegeben.
Abstandmessung und kabellose Datenübertragung
Die Produktgruppen:
ISD230:
- Reichweite: 0,2 ... 200 m
- Datenschnittstelle: CL 20 mA a/p, Sinec L1, Interbus/Profibus RS-232
- Datenübertragungsrate: 38,4 kbit/s

ISD260:
- Reichweite: 0,2 ... 180 m
- Datenschnittstelle: Profibus RS-485, Interbus RS-422
- Datenübertragungsrate: 0,5 Mbit/s

ISD280:
- Reichweite: 0,2 ... 150 m
- Datenschnittstelle: Profibus RS-485, Interbus RS-422
- Datenübertragungsrate: 1,5 Mbit/s
--------------------------------------------------------------------------------------------
ISD300, Profibus / RS 485:
- Reichweite: 0,2 ... 120 / 200 / 300m
- Datenübertragungsrate: 1,5 MBit/s

ISD300, Interbus / RS 422:
- Reichweite: 0,2 ... 120 / 200 m
- Datenübertragungsrate: 0,5 MBit/s

ISD300, Interbus, Lichtwellenleiter:

- Reichweite: 0,2 ... 200 m
- Datenübertragungsrate: 2 MBit/s

ISD300, DH+ / RIO:
- Reichweite: 0,2 ... 200m
- Datenübertragungsrate: 230,4 kBit/s

ISD300, CANopen / DeviceNet:
- Reichweite: 0,2 ... 200m
- Datenübertragungsrate: 0,5 MBit/s / 1 MBit/s

ISD300, Ethernet:
- Reichweite: 0,2 ... 200m
- Datenübertragungsrate: 2 MBit/s
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide
Datenübertragungssysteme
Produktfinder
Einfache Produktsuche über alle Datenübertragungssysteme
Infoservice