Suche   Starten
Kontrasttaster
Kontrasttaster arbeiten energetisch nach dem Prinzip der Reflexions-Lichttaster. Bei gleichbleibendem Tastabstand können bis zu 30 Graustufen aus der Skala schwarz bis weiß unterschieden werden. Diese Eigenschaft ist die Voraussetzung zur Erkennung von Kontrastmarkierungen, zum Beispiel auf aufgedruckten Balken.

Entscheidend für die Lesbarkeit einer Marke ist der Kontrastunterschied zwischen Marke und Hintergrund. Die Oberflächen können dabei rau, glatt oder glänzend, das Material Papier, Kunststoff oder Metall sein. Bei Glanz ist der Sensor ggf. schräg zum Tastobjekt anzuordnen.

Die Baureihen

KT8

  • Mit CAN Schnittstelle für einfache Parameterverwaltung, Prozessdokumentation und Prozessadaption
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Kurze Ansprechzeit
  • 3 Lichtsender: rot, grün, blau
KT8L-Laser für kleinste Objekte

  • Tastweite bis 800 mm
  • Autokollisystem
  • Display zur Kontrastvisualisierung
KT10-2

  • 20µs Ansprechzeit für echte "High-Speed"-Applikationen
  • kleiner Jitter und ein präziser Lichtfleck
  • 3-Farben-LED-Technologie
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Qualitätsanzeige via Display
  • 5 Speicherbänke
KT5-2 Display

  • Anzeige der Detektionssicherheit
  • Feineinstellung via +/-
  • Glanzanpassung
KT5-2
  • 3-Farben-LED-Technologie
  • verschiedene Teach-in für individuelle Anforderungen
  • große Auswahl an Tastabständen
  • Glanzanpassung
  • Metallgehäuse, IP67
  • KT5L-Laser für kleinste Objekte
  • KTL5 als Lichtleiterausführung
KT3
  • Kleine Bauform für enge Platzverhältnisse
  • 3-Farben-LED-Technologie
  • Dynamisches Teach-in
  • Statisches Teach-in auf Marke und Untergrund
  • KT3L-Laser mit präzisem Lichtfleck bei großer Tastweite
KT2

  • Metallgehäuse aus der W 12-2-Produktfamilie
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Rote oder grüne Lichtsender-LED
  • Potentiometer zur Schaltschwelleneinstellung
KT1M

  • Lichtsender weiß
  • LED: Remissionsanzeige
  • Montagezubehör
  • Potentiometer 270° zur Schaltschwelleneinstellung
NT6
  • Bewährte Technologie
  • Rot- oder Grün-LED, umschaltbar
  • Hell/Dunkel-Umschaltung
  • Potieinstellung
NT8
  • Mit Glühlampe - Weißlicht
  • Metallgehäuse
  • Wechselobjektiv
WTM160T
  • Marksensor
  • Kabel- und Steckervariante
  • zwei Lichtaustrittsöffnungen
WLL170

  • Lichtschranke mit Lichtleitern
  • Grün-LED
  • Teach-in
Kontakt
SICK Vertriebs-GmbH
Schiessstraße 56
40549 Düsseldorf

Technische Fragen:
Infoline:
0211 5301-250
E-Mail:
automatisierungstechnik@sick.de

Kaufmännische Fragen:
Telefon
0211 5301-0
Fax
0211 5301-100
E-Mail: info@sick.de

SICK World Wide
Kontrasttaster
Produktfinder
Applikation