13,56 MHz Interrogator mit integriertem Splitter - RFI341-1520. Aufgrund hoher Sendeleistung und maximaler Empfindlichkeit lassen sich – je nach verwendeter Antenne und Transpondertyp – Lesereichweiten bis max. 1,2 m (Einzelantenne) erzielen. Dank Anti-Kollision-Technik können bis zu 50 Tags innerhalb einer Sekunde simultan gelesen werden. Der Interrogator verfügt über einen internen Splitter, so dass zwei Antennen gleichzeitig betrieben werden können.
Dank seiner Eigenschaften lassen sich große Geschwindigkeiten (z.B. auf dem Förderband) realisieren.
|