| |
Laser Messtechnik Interface LMI 200
Kundenspezifische Messaufgaben mit bis zu zwei Lasermesssystemen können mit der LMI 200 schnell und kostengünstig gelöst werden. Die Parametrierung und Konfiguration erfolgt über die Benutzersoftware LMI 200BS, die Programmierung in der Programmiersprache C++. Applikationsspezifische Prozessdaten werden über analoge und digitale I/O´s eingebunden. Zur Kommunikation mit einem Hostrechner stehen verschiedene Standard-Schnittstellen zur Verfügung.
Measurement Software Tool MST 200
Mit Hilfe des Measurement Software Tools MST 200 können kundenspezifische Messaufgaben schnell, effizient und somit kostengünstig realisiert werden. Dies geschieht mit Hilfe von Software-Funktionsblöcken, die die Softwareentwicklung auf einem Standard-PC oder einer SICK-Auswerteeinheit (z. B. LMI 200) wesentlich verkürzen und vereinfachen.
|
|