Die Autofokus-Funktion in Echtzeit.
Der CLV490 gewährleistet höchste Leseraten bei kleinster Codehöhe und maximaler Verdrehlage von 45°. Die Autofokus-Funktion in Echtzeit ermöglicht die optimale Leserate bei größter Tiefenschärfe, da die Fokuslage stets genau auf den Abstand des 1D-Code eingestellt ist. Was sollten Sie berücksichtigen, um dieses Gerät richtig einzusetzen?
ZielgruppeInstandhalter, Planer, Konstrukteure
Ziele• Bedienung des CLV490 mittels der CLV-Setup-Software• Eigenständige Parametrierung der Autofokus-Funktion• Anpassung an die Qualität des 1D-Code und die räumlichen Gegebenheiten• Leseergebnisse analysieren und optimieren
Inhalte• Bedienung der Fix- und Dynamik-Funktionen mit der CLV-Setup-Software• Autofokus-Funktion, von der Beschreibung bis zur Parametrierung• Ereignisgesteuerte Fokusumschaltung• Hintergrundumgebung• Technische Daten des CLV490• Installation• CAN-Netzwerk und Anschlussmodule• Praktische Übungen und Diagnose