Safexpert® optimal nutzen.
Die Erstkonfiguration, d. h. das spezifische Anpassen von Safexpert® an die Erfordernisse des Unternehmens und an die Wünsche der Anwender sollte von benannten Safexpert®-Administratoren vorgenommen werden. Idealerweise ist der Safexpert®-Administrator gleichzeitig auch Anwender. So können sich die reinen Anwender auf ihre Projekte konzentrieren und sicher sein, dass sich ihr System immer auf dem aktuellen gesetzlichen Stand befindet. Dies vereinfacht die Handhabung von Safexpert® und erhöht die Akzeptanz sowie haftungsrechtliche Sicherheit als Mittel zur Dokumentation im Sinne der Maschinenrichtlinie.
ZielgruppeSafexpert®-Administratoren
Ziele• Kundenspezifisches Einrichten von Safexpert®
Inhalte• Erstkonfiguration• Grundkonfiguration und Benutzereinstellungen• Einrichten und Aktualisieren von Dokumentenregistern und Normendatenbanken• Verknüpfung hauseigener Dokumente• Anlegen firmeninterner Prüflisten/Import von Prüflisten fremder Hersteller• Eigene Berichtsvorlagen erstellen – Firmenlogo einbinden• Unternehmensspezifische Anpassungen
• Kenntnisse in Windows • Der Administrator sollte auch Anwender sein • Grundkenntnisse des EU-Rechts zur Maschinensicherheit (z. B. durch Schulung „Maschinenrichtlinie - Grundlagen der Maschinensicherheit“)
> 10.05.12 Düsseldorf > 29.11.12 Düsseldorf