Das Praxisseminar für die erfolgreiche Erstellung von Risikobeurteilungen im Rahmen der CE-Kennzeichnung.
Dieses Seminar zeigt, wie man Gefahrenanalysen und Risikobeurteilungen in der Praxis durchführt und dokumentiert. Nach kurzer Einführung in die rechtlichen Hintergründe lernen die Teilnehmer ein bewährtes, leicht anwendbares Verfahren kennen und setzen es gemeinsam um.
Ihr Nutzen• Praxiserfahrung bei der CE-Kennzeichnung und Risikobeurteilung• Sicherheit beim Ausstellen der Konformitätserklärung• Einführung in professionelle Werkzeuge zur Erstellung von Risikobeurteilungen• Tipps eines Profis
ZielgruppeKonstrukteure, Entwickler und Planer aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie Steuerungsbau, Produktmanager, Elektrokonstruktion, Technische Dokumentation
Ziele• Einführung in die gesetzlichen Anforderungen an Risikobeuerteilungen, Bedeutung und Recherche von Normen• Schritt für Schritt Erarbeitung der praktischen Maßnahmen an einem Fallbeispiel• Befähigung, das gelernte Verfahren zur CE-Kennzeichnung und Risikobeurteilung im eigenen Unternehmen einzuführen
Inhalte• Übersicht Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung• Erfordernis und Zielsetzung der Risikobeurteilung• Stellenwert der Normen, wichtigste Grundnormen• Schutzziele formulieren• Fallstudie zur Risikobeurteilung: - Informationen sammeln und dokumentieren - Normen ermitteln - Gefährdungen und Gefahrenstellen festlegen - Lösungen und Maßnahmen zuordnen• Sicherheitsnormen EN ISO 13849-1/EN ISO 62061• Risikobeurteilung – die Bewertung von Gefahren• Umsetzung in die Praxis – Tipps für die tägliche Arbeit• Werkzeuge zur Dokumentation von Risikobeurteilungen
Christine Wieloch • 17 Jahre Konstruktion und Entwicklung • Maschinenbau/Elektrotechnik • Beratung zur CE-Kennzeichnung/Gefahrenanalyse • Erstellen und Prüfen von Betriebsanleitungen/Technischer Dokumentation • Seminare/Schulungen