Sicherheit von Anfang an.
Von der Planung über die Konstruktion bis zum sicheren Betrieb. Ein Praxisseminar für alle, die Sicherheit rund um Maschinen beurteilen, sicherstellen und gewährleisten müssen. Nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhält der Teilnehmer das Zertifikat: „Zertifizierter Experte - Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849“ von TÜV NORD CERT GmbH, Bosch Rexroth und SICK.
ZielgruppeEntwickler, Konstrukteure, Planer, Sicherheitsverantwortliche im Maschinenbau
Ziele
• Anforderungen der Maschinenrichtlinie gesetzeskonform umsetzen• Kompetenz in der Beurteilung der funktionalen Sicherheit• Praktische Anwendung der aktuellen Normen zur Realisierung der funktionalen Sicherheit von Maschinen
InhalteeLearning-Bausteine (zur Vorbereitung empfohlen)• Grundlagen Maschinenrichtlinie• Schritt für Schritt zum Performance Level Präsenztraining• Gesetzliche Grundlagen zur Maschinensicherheit, Europäische Richtlinien• Risikobeurteilung an einem praktischen Beispiel• Grundbegriffe EN ISO 13849-1/2 (PL, DC, MTTF, CCF)• Praktische Umsetzung der funktionalen Sicherheit bei Pneumatik, Hydraulik und Elektrik (vom Sensor bis zum Aktor)• Softwareanforderungen und systematische Aspekte• Verifikation und Validierung von Sicherheitsfunktionen• Einführung in das Tool SISTEMA mit Übungen• Optionale Abschlussprüfung durch TÜV Nord Cert GmbH
Hinweis:Nach Anmeldung erhalten Sie vor dem Präsenztraining Ihr persönliches Log-in für den Lernserver sowie die Anmeldeunterlagen für die TÜV-Prüfung.
• Mehrjährige Berufspraxis im Bereich funktionaler Sicherheit • Verwendung des eigenen Laptops empfohlen (inkl. installierter SISTEMA-Software)
12.-16.03.12 Düsseldorf > 18.-22.06.12 Würzburg > 03.-07.09.12 Hamburg > 19.-23.11.12 Waldkirch