Mit der jetzt in Kraft getretenen neuen europäischen Richtlinie EN 15267-3 erfolgte eine weitere Neuerung im Bereich der Emissionsmessung.
Doch was steckt genau hinter der„Regelung der Mindestanforderungen und Prüfprozeduren für automatische Messeinrichtungen zur Überwachung von Emissionen aus stationären Quellen“ und welche Auswirkungen hat das für Ihren Arbeitsalltag? Welche Punkte sind darüber hinaus bei der EN 14181 zu beachten?
Ihr Nutzen• Kenntnis und Abgrenzung der neuen relevanten Normen• Zukunftssichere Entscheidungen
ZielgruppeBetreiber, Planer und Projektierer von Großfeuerungsanlagen (z. B. Müllverbrennungsanlagen, Kraftwerke, Zementwerke, Chemieanlagen, ...)
Ziele• Dieses Seminar verschafft Ihnen einen einfachen und strukturierten Überblick über die Neuerungen der europäischen Normen und deren Bedeutung.
Inhalte• Bedeutung der Norm EN 14181 und der neuen EN 15267-3 für die Emissionsmesstechnik in Ihrer Anlage• Was ist neu, was ist zu beachten?• Information über weitere Verordnungen in Vorbereitung (EN 15267-1, EN 15267-2)• Erläuterungen zu QAL1, 2, 3 und AST• Umgang mit CUSUM-Karten: gesetzliche Grundlagen, Interpretation und Anwendungsbeispiele aus der Praxis.