Erfüllen Sie auch heute schon die Anforderungen der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Wer frühzeitig die Vorgaben der Maschinenrichtlinie in den Konstruktionsprozess einbezieht, spart sich eine Menge Aufwand. Diese Investitionen amortisieren sich bereits beim ersten Projekt. Das werden wir anhand kurzer Praxisbeispiele aufzeigen.
Ihr Nutzen• Schneller und kostengünstiger zum CE• Möglichkeiten der computerunterstützten CE-Umsetzung kennenlernen• Handlungssicherheit bei Umbauten/Komplettanlagen erlangen
ZielgruppeKonstrukteure und Planer, Technische Leiter, Sicherheitsverantwortliche, Technische Einkäufer
Ziele• Sichere und effiziente Durchführung der CE-Kennzeichnung• Änderungen der neuen Maschinenrichtlinie praktikabel einordnen können• Strategien zur optimalen Einbindung von verschiedenen Fachabteilungen oder Fachfirmen• Durchführung der Gefahrenanalyse und Ergebnisverwertung
Inhalte• Einführung und Überblick zur CE-Kennzeichnung - Grundsätzliches zur CE-Kennzeichnung - Anforderungen der Maschinenrichtlinie - Veränderungen und Umbau von Maschinen und Anlagen - Zusammenarbeit verschiedener Fachabteilungen oder Fachfirmen - Zuständigkeiten nach Maschinenrichtlinie für Gefahrenanalyse, technische Dokumentation, Konformitätserklärungen etc.• Praktische Durchführung einer CE-Kennzeichnung - Gefahrenanalyse und Risikobewertung (nach EN 12100-1, EN ISO 14121 und EN ISO 13849-1) - Grundsätze für die Integration der Sicherheit (MRL Anh. I) - Technische Dokumentation und Betriebsanleitung zusammenstellen (Checklisten) - Einbeziehung einer „benannten Stelle“ - CE-Zeichen anbringen, Konformitätserklärung oder Herstellererklärung drucken• Computerunterstützte CE-Kennzeichnung