Das Praxisseminar für die erfolgreiche Erstellung von Sicherheitskapiteln und Warnhinweisen in Betriebsanleitungen.
In fast allen Betriebsanleitungen findet man heute Sicherheitskapitel und zahlreiche Warnhinweise. Enthalten die Anleitungen aber alles, was gesetzlich gefordert ist und sind die sicherheitsrelevanten Texte wirksam und leicht verständlich formuliert?Was gehört in ein Sicherheitskapitel? Wie sollte ein Warnhinweis aufgebaut sein? Das Seminarbeantwortet diese Fragen praxisgerecht.
Ihr Nutzen• Rechtssicherheit über die gesetzlichen Anforderungen erlangen• Vorhandene Mängel aus Betriebsanleitungen beseitigen können• Aufbau und Formulierung von Sicherheitskapiteln und Warnhinweisen Beherrschen
ZielgruppeKonstrukteure, Entwickler, Projektingenieure aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie Steuerungsbau, die sich mit der Erstellung von Betriebsanleitungen beschäftigen
Ziele• Gesetzliche Anforderungen und wichtige Normen für die Erstellung von Betriebsanleitungen kennen lernen• Fähigkeit, Sicherheitskapitel und Warnhinweise sachgerecht aufzubauen und zu formulieren• Erkennen von Mängeln in Anleitungen
Inhalte• Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie – Was fordert der Gesetzgeber wirklich?• Konsequenzen für Betriebsanleitungen aus der Produkthaftung• Einführung in die Forderungen entscheidender Normen• Schwächen erkennen – Fehler, die häufig gemacht werden• Praxisworkshop (2. Tag/optional zubuchbar): - Fallstudie zum Sicherheitskapitel und zu Warnhinweisen - Auswerten einer vorhandenen Gefahrenanalyse für die Betriebsanleitung - Inhalt des Sicherheitskapitels festlegen - Formulieren ausgewählter Abschnitte des Sicherheitskapitels, von Warnhinweisen und Gestaltung von Warnschildern
Grundkenntnisse des EU-Rechts zur Maschinensicherheit (z. B. durch Schulung„Maschinenrichtlinie - Grundlagen der Maschinensicherheit“)
1681914 Seminar
1682112 Praxisworkshop