|
|

Page Header
WTR, WLR und ZLM1 steuern den Materialfluss auf Staustrecken und unterstützen vor allem das exakte Ein- und Ausschleusen der Fördergüter an Verteilstationen.
Durch eine integrierte Logik kann eine staudrucklose Förderung gewährleistet werden und somit Kollisionen und Produktschäden verhindert werden. Der Aufwand für Programmierung entfällt und die Verkabelung wird reduziert. Die Produkte können zur dezentralen Steuerung eingesetzt werden und erhöhen dadurch die Verfügbarkeit der Fördersysteme.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
WTR
|
- 3 in 1: Lichttaster, Ventil und Logik bilden eine kompakte Einheit
- Einbau unter der Fördereinrichtung zwischen den Rollen
- Hintergrundausblendung
- Tastabstand stufenlos einstellbar
- Integrierte Logik für Staurollenförderer (auch für Motorrollen geeignet)
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLR
|
- 3 in 1: Lichttaster, Ventil und Logik bilden eine kompakte Einheit
- Einbau unter der Fördereinrichtung zwischen den Rollen
- Reflektorversion
- Tastabstand stufenlos einstellbar
- Integrierte Logik für Staurollenförderer (auch für Motorrollen geeignet)
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
ZLM
|
- Einbau in die Seitenwanne
- Beinhaltet die Logikfunktion und Magnetventil für Staurollenförderer
- Geeignete optoelektronische oder induktive SICK-Sensoren können an das ZLM angeschlossen werden
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
Magnetventile
|
- Für den Einsatz bei WTR / WLR / ZLM
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|