Skip Navigation Linkssick.de > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Lichtschranken mit Lichtleiter 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

WLL170 

  • Lichtleitersensor mit einfacher Handhabung, Einstellung einfach über Poti und Schalter
  • Optimiert auf die einzelnen Applikationen
  • Manuelle Empfindlichkeitseinstellung für alle Standardanwendungen
  • Teach-in für kurze Rüstzeit
  • High-Speed für schnellste Abläufe
  • Analogausgang für einfaches Messen und Regeln
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

WLL190 

  • Einfache Inbetriebnahme und Produktwechsel durch externen Teach-Eingang
  • Einfaches Monitoring von Soll- und Istwert durch 2 x 4-stellige digitale Anzeige
  • Schaltsicher bei schnellen Abläufen durch kurze Ansprechzeit
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Wire-Saving im Busbetrieb
  • APC für langfristig stabile Detektion
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

WLL12 

  • Ideal für den Einsatz in rauer Umgebung
  • Robustes Gehäuse aus Metall
  • Flexibler Einsatz für jede Applikation
  • Anschlussmöglichkeit von Lichtleitern der LL3- und LM/LT-Serie
  • Unterschiedliche Lichtquellen:
    Rotlicht, Infrarotlicht, Grünlicht

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

WLL260 

  • Flexible elektrische Anbindung M12-Steckverbinder oder Klemmbrett
  • Manipulationssicher durch verschraubte Abdeckung
  • Offen für jede Versorgungsspannung
    DC 10 ... 30 V oder AC 24 ... 240 V
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

WLL180T 

  • weltweit schnellste Ansprechzeit von 16µs
  • überlegene Reichweite von bis zu 20m
    Hochauflösende Signalverarbeitung für präzise Detektion von transparenten oder sehr kleinen Objekten
  • Stand-alone und Bus-Versionen
  • Bis zu 15 Erweiterungseinheiten im Busbetrieb
  • Anti-Interferenz für nah montierte Lichtleiterköpfe
    Komfortables Teach-In
  • Anschluss über Kabel oder M8-Stecker 
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

Lichtleiter 

 
  • Sehr grosse Auswahl an Kunststoff- und Glasfaser-Lichtleiter
  • Standard- und kundenspezifische Typen
  • Taster- und Einweg-Prinzip
  • Hochtemperatur- und chemikalienbeständige Lichtleiter
  • Gewinde-, Glatthülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Umlenkung,…
  • Fokussierte Optik
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Kontakt

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Knopf zum Starten der Suche