|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
W9-3
|
- Robustheit im VISTAL Gehäuse
- Best in class Performance
- Große Angebotsvarianz in Anschluss, Befestigung und Optik
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W15
|
- Klein-Lichtschranke in speziellem Gehäuse, dessen Form im US-amerikanischen Markt weit verbreitet ist
- Bündige Montage per Schnappring möglich
- Hintergrundausblendung mit „Best-in-class“ Leistung, basierend auf OES3 Technologie
- Transparente Gehäuserückwand für eine perfekte Sichtbarkeit der Anzeigen-LED
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W12-3
|
- Robuste Metallgehäuse mit Schwalbenschwanzbefestigung
- Einstellung per Potenziometer, Teach oder Doppelteach
- Hohe Verfügbarkeit im industriellen Umfeld, bei Fremdlicht, optischen Reflexionen und gegenüberliegender Gerätemontage
- Drehbarer M12-Stecker
- IO-Link
- Optional mit Teflonbeschichtung
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W11-2
|
- Herausragende Performance im Kunststoffgehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten inklusive Schwalbenschwanzbefestigung
- Drehbarer M12-Stecker
- Pin-Point-Technologie
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W18-3
|
- Geeignet für anspruchsvolle Aufgabenstellungen
- Hohe Verfügbarkeit unter außergewöhnlichen Einsatzbedingungen
- Schlanke Bauform, breites Einsatzgebiet
- Zulässige Betriebsumgebungstemperatur: –40 °C ... +60 °C
- IO-Link
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W14-2
|
- Wirtschaftliche Lösung für Standardanwendungen
- Förderobjekte zuverlässig erkennen
- Lichttaster mit einstellbarer Hintergrundunterdrückung
- Pin-Point-Technologie
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|