Skip Navigation Linkssick.de > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Miniatur-Lichtschranken 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

 

W2 Slim 

  • Subminiaturgehäuse bei vollem SICK-Standard
  • HGA-Lichttaster mit laserähnlichem Lichtfleck
  • Robuste Gehäuse mit Metallhülsen

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

W2 Flat 

    • Der kleinste Taster der Welt
    • Kein externer Verstärker notwendig
    • Erkennt auch transparente und spiegelnde Objekte
    • Robuste Gehäuse mit metallverstärkten Befestigungsbohrungen
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

W4-3 

  • Best-in-class-Performance
  • Einfache Inbetriebnahme durch:
    - einfache Teach-Funktion
    - präzisen 5-Gang-Potenziometer
    - Steuerleitung
  • Beste Hintergrundausblendung seiner Klasse
  • Beste Fremdlichtunterdrückung
  • Hellster schärfster Lichtfleck seiner Klasse dank Pin-Point-LED
  • IO-Link
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

W4S-3 

  • Weiterentwickelte Best-in-class-Performance
  • HGA-Typ mit laserähnlichem Lichtfleck
  • Autokollimations-Lichtschranke für transparente Objekte mit Schaltschwellennachführung
  • Sehr kleine und hervorragend sichtbare Lichtspots
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

W4-3S INOX 

  • Leistung in Edelstahl
  • Bester verfügbarer Glassensor am Markt
  • Reinigungsbeständig; zertifiziert durch Ecolab
  • Extrem Wasserdicht: IP 68 und IP 69K
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

W8 

  • Hochwertige Miniatur-Lichtschranke für Nahbereichsapplikationen
  • Lichttaster mit Hintergrundausblendung, auch als Variante mit Laser
  • Lichtschranke mit Autokollimation (Einlinsenoptik)
  • Schaltfrequenz bis zu 2 kHz
  • Miniatur-Standardgehäuse
  • Pin-Point-Technologie
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

W100 

  • Miniatur-Lichtschranke für Standardapplikationen
  • Hohe Reichweiten
  • Komplette Produktfamilie auch mit Laser verfügbar
  • Miniatur-Standardgehäuse

  •  

    Click to show / hide content block    Portlet 8
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    W4 Teflon 

    • Robustes Teflongehäuse für den Einsatz in nasser und aggressiver Umgebung
    • Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
    • Tastweiteneinstellung über Teach-Leitung
    • Als HGA und Einwegsystem verfügbar
    Click to show / hide content block    Portlet 9
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    Z-Sensor 

    • Ökonomisches Design
    • Kurzes Gehäuse mit M18 Frontnase und zusätzlichen Durchgangslöchern für die seitliche Montage
    • Flexibilität für kundenspezifische Gehäusebauformen
    • Transparentes Gehäuse für optimale Sichtbarkeit der Anzeigen LED
    Click to show / hide content block    Portlet 10
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    W4S-3 Inox Hygiene 

    Für den Einsatz unter hygienischen Anforderungen und aggressiven Reinigungsmitteln

    • Montage mit nicht sichtbarem Kabel möglich (Das Kabel hat keinen Kontakt zum Prozess bzw. zu Reinigungsmittel)
    • Erfüllt hohe hygienische Anforderungen, da nur glatte Oberflächen ohne Gewinde und Fugen vorhanden sind.
    • Robustes widerstandsfähiges Gehäuse aus V4A, 316L
      Keramikbeschichtete kratzfeste und beständige Frontscheibe
    Click to show / hide content block    Portlet 11
    Show Content 
    Hide Title 

     

     

    Global Sensor G6 

    Global Sensor -  wirtschaftlich in die Business Class 

    • PinPoint-LED für einen sehr hellen und präzisen Lichtfleck
    • Robuste Metalleinsätze mit Innengewinde
    • SICK-ASIC, die Essenz aus jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren
    • Große und bedienerfreundliche Einstellschrauben
    • Helle und großflächige Anzeige-LEDs
    • Schutzart IP67

    weitere Informationen zum Global Sensor G6

     

    Click to show / hide content block    Portlet 12
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 13
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 14
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 15
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 16
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 17
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 18
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 19
    Hide Content 
    Hide Title 

     

     

     

    Click to show / hide content block    Portlet 20
     
     

     

     

     

    Kontakt

    SICK Vertriebs-GmbH
    Willstätterstraße 30
    40549 Düsseldorf
    Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
    Knopf zum Starten der Suche