|
|

Page Header
Lichtschranken im zylindrischen Gehäuse bieten universelle und einfachste Montage ohne Einschränkung der Sensor-Performance.
Die Vorteile: kompatible 1-Loch-Montage M12 oder M18 für unterschiedliche Produktfamilien und diverse Applikationen. Zylindrische Lichtschranken von SICK decken das ganze Einsatzspektrum moderner Lichtschranken ab:
- Universelle Standard-Lichtschranken V18
- Shortline für platzsparende, innovative Montagelösungen MH15, belastungsoptimierte
Familien für Food & Beverage V18V und MH15V
- Laser-Lichtschranken V18L durch Laser-Klasse 1 für Applikationen ohne
Lasereinschränkungen V18L und Lichtschranken für Lichtleiter VLL18
All das mit einer kompatiblen Befestigungstechnik M18. Die Lichtschrankenfamilie V12-2 mit Gehäusetechnik bietet mit M12-Montage nochmals reduzierte Gehäusedurchmesser. Zylindrische Lichtschranken sind auch die ideale, montagekompatible Ergänzung zu weiteren SICK-Sensorfamilien wie induktive, kapazitive, magnetische Sensoren.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
V12-2 – Lichtschranke im M12-Gehäuse
|
- Komplette Baureihe: energetische Taster, Reflexions-Lichtschranken und Einweg-Lichtschranken
- Universell für alle Standardapplikationen einsetzbar
- Anschlusstechnik: 2 m Leitung oder M12-Stecker, 4- polig
- Reichweiten:
– VS/VE12-2: 4 m – VL12-2: mit Polfilter, 2,3 m/PL80 – VT12-2T: 100 und 300 mm (90 % weiß), per Teach-in einstellbar
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
V18 – Lichtschranke im M18-Gehäuse
|
Breitestes Produktprogramm
- Komplette Produktfamilie: Einweg-Lichtschranken, energetische Taster, fokussierte Taster, Taster mit Hintergrundausblendung und Reflexions-Lichtschranken
- Gerade und 90 Grad gewinkelte Modelle
- Kunststoff- oder Metallgehäuse
- Modelle für DC- und AC-Spannungsversorgung
- Varianten für den Hygiene-/Nassbereich, Laser und Lichtleiter
- Reichweiten:
– VS/VE18: bis 16 m – VL18: bis 3 m – VT18 energetisch: 200/400/800 mm 90 % Remission (weiß) – VT18 fokussiert: 50 mm und 100 mm 90 % Remission (weiß) – VTB18 mit Hintergrundausblendung 130 mm 90 % Remission (weiß)
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
MH15 – Shortline: Lichtschranken im M18-Gehäuse
|
Kurz und bündig
- Komplette Baureihe: energetische Taster, Reflexions-Lichtschranken und Einweg-Lichtschranken
- Sehr kurze Gehäuselänge = kurze Einbautiefe, simples Handling
- Optikachse wahlweise axial oder radial 90°: ideal für clevere Integration von MH15 in die Mechanik
- Neuartiges Zubehör (inklusive) für schnelle preiswerte Montage
- Design und Zubehör ohne Ecken und Kanten
- Unbeschränkter Zugang zu M18-Lochmontage
- MH15V: die Variante für den Hygiene-/Nassbereich
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
V180-2 Zylindrische Lichtschrankenfamilie M18 im Kunststoff- oder Metallgehäuse
|
Rund, wirtschaftlich, robust
Top Performance für universelle Applikationen und schnelle Auswahl der passenden Varian-ten: das Produktprogramm ist angepasst auf die wesentlichen Anforderungen des Marktes. Es steht die komplette Familie zur Verfügung:
- Reflexions-Lichttaster in drei verschiedenen Tastweiten (100mm / 400mm / 800mm);
- Reflexions-Lichtschranken (6m/PL80A);
- Einweg-Lichtschranken (20m).
Die komplette Familie ist sowohl im Kunststoffgehäuse als auch in der Metallvariante verfügbar.
Diese Optionen erschließen breite Applikationen für sichere Detektion & zuverlässige Pro-zesse. Bequeme und schnelle Inbetriebnahme und Justage durch sichtbares Rotlicht bei allen Vari-anten, zusätzlich 2 Anzeige-LED’s mit 360° Rundum-Anzeige & Empfindlichkeitseinsteller. V180-2 steht auch für wirtschaftliche Lösungen durch standardisiertes Gehäuse M18.
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|