Skip Navigation Linkssick.de > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Kontakt

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter LBV301 

Robust, flexibel und leicht zu reinigen   

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • :Robuste Füllstandmessung  für Schüttgüter
  • Kompakter Sensor ab 1" Gewinde
  • Stabbauform verhindert das Festsetzen oder Verklemmen von Schüttgut
  • Polierter Monostab für Lebensmittelapplikationen
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung und Mediumsabgleich
  • Prozesstemperatur bis 250 °C
  • Rohrverlängerte Variante (LBV331) bis 6 m und seilverlängerte Variante (LBV321) bis 80 m für Vertikalmontage verfügbar
  • ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar
  • FDA Konformität

Ihr Nutzen 

 
 
  • :Einfache Montage, keine ausrichten des Sensors erforderlich
  • Einfache Bedienung und Integration
  • Hohe Verfügbarkeit durch den Monosensor
  • Einfache Sensorüberpürfung im eingebauten Zustand möglich
  • Flexibles und zuverlässiges Messsystem für eine Vielzahl von Anwendungen

Einsatzbereiche 

 
 
  • :Grenzstandmessung in der Holzindustrie beispielsweise Pellets oder Hackschnitzelwasserbasierende Flüssigkeiten
  • Detektion von Grundstoffen in der Lebensmittelindustrie, z.B. Milchpulver
  • Voll-, Bedarfs- und Leermelder in Silos
  • Explosionsgefährdete Bereiche (Staub-Ex)
Knopf zum Starten der Suche