Skip Navigation Linkssick.de > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Kontakt

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

FFU Ultraschall-Durchflusssensor 

Berührungslos Durchfluss messen 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • :Durchflusssensor für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten
  • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
  • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 10 bar
  • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
  • Großes Display mit Folientastatur
  • Integrierte Leerrohrerkennung

Ihr Nutzen 

 
  • :Wartungsfreier Durchflusssensor; Einsparung von Wartungskosten
  • Einstellbare Messbereiche, reduziert Varianten
  • Einsetzbar für leitende und für nichtleitenden Flüssigkeiten - reduziert Varianten und Lagerkosten
  • Gerades Messrohr reduziert Druckverlust und dadurch Einsparung von Energiekosten
  • Dichtungsfreier Sensor erhöht die Prozesssicherheit und die Verfügbarkeit
  • Flexibles Messsystem für alle Branchen

Einsatzbereiche 

 
  • :Durchflussmessung in Kühlkreisläufen
  • Durchflusskontrolle in Spülkreisläufen mit demineralisiertem Wasser
  • Durchflussüberwachung in Rinseranlagen
  • Einsatz in CIP-Anlagen
Knopf zum Starten der Suche