Skip Navigation Linkssick.de > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Encoders
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Kontakt

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Messrad-Encoder DFV60 

Programmierbarer Incrementaler Messrad-Encoder 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Elektrische Schnittstelle
    4,5 … 5,5 V, TTL / RS422;
    10 … 32 V, TTL / RS422;
    10 … 32 V, HTL / push pull;
    ▪ 5 … 32 V, TTL / HTL programmierbar
  • Universeller Befestigungsarm
  • Messrad-Umfang = 300 mm, Oberfläche O-Ring
  • Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
  • Strichzahl 1 … 65.536 frei programmierbar
  • Arbeitstemperaturbereich  – 20 °C … +100 °C

Einsatzbereiche 

 
  • :Positionierung und Geschwindigkeitsmessung direkt am Förderband
  • Einsatz bei Paket- und Briefsortieranlagen, Textil- und Druckindustrie

Ihr Nutzen 

 
     
  • :Flexibler Einsatz in zahlreichen Applikationen durch die kundenseitige Programmierung
  • Variantenreduzierung und Senkung der Lagerkosten durch Programmierbarkeit
  • Flexibler Befestigungsarm bietet eine einfache und schnelle Montage
  • Einsetzbar in Applikationen mit rauen Einsatzbedingungen durch den großen Federweg
Knopf zum Starten der Suche