Skip Navigation Linkssick.de > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Encoders
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Kontakt

SICK Vertriebs-GmbH
Willstätterstraße 30
40549 Düsseldorf
Finden Sie unsere Produkte & Lösungen
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Absolut Encoder AFM60 SSI + Sin/Cos 

Präzise, flexibel, vielseitig  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • :Hochauflösender Absolut Multiturn Encoder mit kombinierter SSI- und Sin/Cos-Schnittstelle
  • SSI-Schnittstelle: 30 Bit (18 Bit Singleturn, 12 Bit Multiturn)
  • Sin/Cos-Schnittstelle: 1.024 Perioden, 0,5 Vss
  • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
  • Auflösung und Off-Set programmierbar
  • Anschlusstechnik: Stecker M23
  • Schutzklasse: IP 67 (Gehäuse), IP 65 (Welle)
  • Temperaturbereich: - 30 bis + 100 °C
  • Präzise optische Abtastung, Multiturn mit Getriebe

Ihr Nutzen 

 
 
  • :Die Kombination aus Absolut- und Sin/Cos-Encoder ermöglicht den Ersatz von zwei separaten Geräten (dadurch auch Einsparung doppelter Verkabelung)
  • Reduzierte Lagerhaltung “One Encoder fits all”
  • Hohe Produkt- und Maschinenverfügbarkeit
  • Höchste Servicefreundlichkeit – die relevanten Parameter werden einfach vor Ort eingestellt
  • Passend für Applikationen mit begrenztem Platzbedarf (extrem kurze Einbautiefe mit 30 mm)
  • Größtmögliche mechanische Flexibilität bei der Auswahl eines Encoders
  • Sehr gute Rundlaufeigenschaften aufgrund hohem Lagerabstand (30 mm)
  • Ein Programmier-Tool und eine Software mit automatischer Erkennung des Encoders für AFS60 / AFM60 / DFS60

Einsatzbereiche 

 
  • :Messung der Absolutposition und der Drehzahl / Drehrichtung in unterschiedlichen Maschinen und Anlagen, wie z.B.
    - Windenergieanlagen
    - Theater- und Bühnentechnik
    - Werkzeugmaschinen
    - Verpackungsanlagen
    - Holzbearbeitungsmaschinen
    - Pressen
    - Druckmaschinen
Knopf zum Starten der Suche