|
|
|
|
|

Page Header
|
Auf einen Blick
Produktmerkmale:
- Messbereich: 200 … 20.000 mm
- Auflösung: 1 mm
- Reproduzierbarkeit: ±1 mm
- Genauigkeit: ±7 mm
- Ausgaberate: 2 ms
- Fremdlichtsicherheit: 40 klux
- Umgebungs-Betriebstemperatur: -30 … +65 °C
- Analogausgang: 4 … 20 mA und 1 Schaltausgang
Ihr Nutzen
Kundennutzen:
- Dank des 20-m-Messbereichs ist der DT50 Hi flexibel in unterschiedlichen Anwendungen einsetzbar und reduziert so Ihre Lagerhaltungskosten
- Der sichtbare Rotlichtlaser ermöglicht eine schnelle und präzise Ausrichtung
-
Auf Grund der intuitiven Bedienung über das LC-Display bietet der DT50 Hi eine einfache, schnelle und somit kostensparende Inbetriebnahme
-
Das innovative HD-Messverfahren stellt durch die extrem hohe Mess- und Fremdlichtsicherheit reduzierte Maschinenstillstandzeiten sicher
- Das robuste Metallgehäuse und der große Temperaturbereich garantieren eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit
- Die hohe Reproduzierbarkeit ermöglicht es auch aus großer Entfernung, die Qualität Ihrer Erzeugnisse sicherzustellen
Einsatzbereiche
Der DT50 Hi bietet unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten. Um nur einige Beispiele zu nennen:
- Logistik: Kollisionsvermeidung von Portalkränen, Anwesenheits- oder Fachbelegkontrolle
- Holzindustrie: Sichere, tastende Detektion von sämtlichen Brettern oder die Kantenpositionierung von Brettern
- Automobilindustrie: Durchhangregelung in der Reifenindustrie, die Distanzregelung von Hängebahnförderern oder die Qualitätskontrolle von Halbfertigteilen aus größerer Entfernung
|
|