Suche   Starten
   
 
Laserscanner mit Ethernet on Board!
Der CLV620 von SICK – das erste Gerät einer neuen Generation von Barcodescannern. Das Gerät bietet noch mehr Leseleistung und ein verbessertes Bedien- und Diagnosekonzept.

Das kompakte Gerät bietet mehr Performance in den bekannten Anwendungen der Lager- und Fördertechnik und erschließt in der klinischen Analyse, der Elektronikindustrie oder dem Dokumentenmanagement interessante Einsatzfelder.

Plattform einer neuen Scannergeneration
Die Baureihe CLV6xx ist kein Facelift der bekannten und bewährten CLV4xx- Baureihe, sondern eine eigenständige, neue Scannerplattform. Von der Auswertung über die Bedienung bis hin zu den Kommunikationsmöglichkeiten kommen neueste Technologien und Lösungen zum Einsatz. Die Lesealgorithmen der SMART-Decodierung wurden weiter verfeinert – Codes können „noch schlechter“ sein und werden trotzdem gelesen. Für die möglichst einfache Inbetriebnahme steht ein unerreicht einfaches Bedienkonzept zur Verfügung – z.B. mit Verbindungsassistenten, Quick Start, einem über die gesamte Parametrierung aktivierbaren Diagnosefenster, Event- Monitor für die Ein- und Ausgänge sowie mit einfachen Simulationsmöglichkeiten beim Variieren von Einstellparametern. Das Auto-Setup wird weiter den Bedürfnissen der Anwender angepasst. Kommunikationsseitig ist der CLV620 – wie auch alle noch folgenden Geräte – als Variante mit einer Ethernet-Schnittstelle verfügbar. Kosten und Platzbedarf für ein separates Ethernet-Feldbus-Gateway entfallen. Filter- und Sortierfunktionen ermöglichen es, das Format der Datenausgabe den eigenen Wünsche anzupassen, wodurch der sonst erforderliche Programmieraufwand in der Steuerung entfällt.

Kompatible Anschlusstechnik, neue Features in Vorbereitung

Der CLV620 ist mechanisch verbessert, hinsichtlich wesentlicher Parametrier- Kommandos jedoch kompatibel zu Baureihe CLV4xx, so dass ein Upgrade auf die neue Scannergeneration grundsätzlich möglich ist. Dies gilt für die gesamte neue Plattform CLV6xx, die in den kommenden Monaten präsentiert wird. Dann wird es u.a. in den Bereichen Feldbusintegration und Diagnosefunktionen eine Reihe neuer Systemmerkmale geben.
Fazit: Die Erfolgsstory der Barcode-Laserscanner geht weiter.
 
Kontakt
Infoservice
SICK informiert