Suche   Starten
 
 
 
 
4 Top Artikel Ausgabe 2/2005


amb setzt beim Waferhandling auf SICK-Sensorik
Die Photovoltaik-Industrie boomt – und mit ihr die Herstellung entsprechender Automatisierungsanlagen. Das auf dieses Gebiet spezialisierte Gersthofener Unternehmen amb setzt beim prozesskritischen Waferhandling auf die Präzision und Zuverlässigkeit von SICK-Sensorik...mehr
Neues Schreib-/Lesesystem in 13,56-MHz-Technologie
RFID – spätestens seit dem Metro Superstore in aller Munde – gehört ab sofort zum Produktportfolio von SICK. Mit der Zielrichtung Materialfluss und Intralogistik startet SICK mit dem auf 13,56-MHz-Technologie basierenden Schreib-/Lesegerät RFI341. Es bietet industriegerechte Qualität, hohe Kommunikationsreichweiten von bis zu 1,2 m und das Antikollisions-Merkmal, das eine Pulkerfassung von Objekten ermöglicht. Volle Kompatibilität gemäß der Standards ISO 15963 und ISO 18000-3 „A“ ist sichergestellt...mehr
Erfolgreich getestet auf Dichtigkeit und Materialbeständigkeit
Mehrere Lichtschranken-Baureihen von SICK erhielten kürzlich positive Beurteilungen durch das Fraunhofer Institut Chemische Technologie (ICT) und das Prüfunternehmen Ecolab. Die Sensoren der Gerätefamilien W2, W9, W12 und MH15 bestanden die IP 69K-Prüfungen des ICT. Zusätzlich erwiesen sich die W11 und W12 Teflon im Ecolab-Test als beständig gegen saure und alkalische Reinigungsmittel...mehr
Muting und Mustererkennung als sichere Lösungsalternativen
Wer heutzutage Sicherheitstechnik einsetzt, will dabei natürlich auf Wirtschaftlichkeit nicht verzichten. Dies gilt ganz besonders für die Zugangsabsicherung bei automatischem Materialtransport z. B. in eine Roboterzelle oder in ein Vertikalhubwerk. Mit der Auswahl aus bewährten Lösungen und neuen Konzepten kann ein bislang unerreicht breites Feld möglicher Applikationen abgedeckt werden...mehr
 
Kontakt
SICK
Vertriebs-GmbH

Schiessstr. 56
40549 Düsseldorf
Germany

Telefon
+49 211-5301-0
Fax
+49 211-5301-100
Infoservice