Suche   Starten
   
 
Hygienisch, widerstandsfähig, vielseitig
Die neuen optischen und induktiven Sensoren trotzen durch einen idealen Mix von Produktleistungen und -eigenschaften den extremen Herausforderungen bei Lebensmittel- und Getränkeherstellern.

Die neuen und erstmals bei SICK verfügbaren Komplettbaureihen V18V, MH15V und IMF für den Food & Beverage-Bereich sind leistungsstarke Lösungen für zuverlässige Prozessabläufe. Die hohe Robustheit bestätigen Zertifikate unabhängiger Institutionen wie ECOLAB und JohnsonDiversey für die Beständigkeit gegen Reinigungs-Chemikalien sowie des Frauenhofer Instituts bezüglich der Dichtigkeit in Schutzart IP 69K. Für den Anwender bedeutet dies: Höhere Maschinenverfügbarkeit durch zuverlässige Sensorik.

Überlegenheit im Detail: Lichtschranken V18V

5 Sterne sind nicht nur die höchste Auszeichnung für Feinschmecker-Restaurants, sondern auch für die neue Lichtschrankenbaureihe V18V. Die neue, patentierte Empfindlichkeitseinstellung „Touch Teach-in“, bietet die gewohnte Empfindlichkeitseinstellung direkt am Sensor, aber ohne mecha- nische Bedienelemente wie Dreh- oder Tastelemente. Optimierte Materialien, extreme Reichweiten und der erweiterte Temperaturbereich bis 100 °C sind die weiteren Zutaten.

Die V18V-Baureihe ist das ideale „Menü für Automatisierungs-Gourmets“, denn sie besteht aus einer Einweg-Lichtschranke mit 25 m Reichweite, einer Reflexions-Lichtschranke mit 5 m Reichweite sowie energetischen Reflexions-Lichttastern mit Tastweiten zwischen 100 mm, 400 mm und 700 mm. Schließlich verfügt die Baureihe V18V über ein weiteres Highlight: eine Reflexions-Lichtschranke speziell zur Erkennung transparenter Objekte, z.B. von Weißglasflaschen, Blisterschalen oder Schlauchfolien.

Kompakt und bündig für Montagelösungen mit Pfiff: Lichtschranken MH15V

Die Lichtschranken-Familie MH15V wurde konsequent zur Lösung platzkritischer Applikationen in Handlings-, Abfüll- und Verpackungsanlagen entwickelt. Das extrem kurze M18-Gehäuse der MH15V Food & Beverage erlaubt die Montage unter beengten Platzverhältnissen. Bei Bedarf ermöglicht das neuartige Montagezubehör pfiffige Installationslösungen. Zudem wurde besonderer Wert auf eine reinigungsbeständige Sensorausführung gelegt. Das Wash-Down-Design – es umfasst u.a. das Vollmetallgehäuse aus Edelstahl 316L, die plane Optik und die wasserdichte, Schutzart IP69K nach DIN 40050 ermöglicht eine schnelle und dabei gründliche Reinigung. Ob Einweg-Lichtschranken mit 5 m Reichweite, Reflexions-Lichtschranken mit 4,5 m Reichweite oder energetische Reflexions-Lichttaster mit Tastweiten zwischen 100 mm und 350 mm – die MH15V bietet für jede Anwendung die passende Sensorausführung.

Robust und leistungsstark: Die induktiven Sensoren IMF

Induktive Sensoren IMF lösen Aufgaben in nahezu allen Bereichen der Lebensmittel-Herstellung exakt und zuverlässig. Ihr Gehäuse besteht aus einem äußerst robusten Mix aus Edelstahl (316L/1.4404) und FDA-zertifiziertem Kunststoff PPS und trotzt härtesten Belastungen im Alltag. Dabei darf es auch heiß zugehen, denn die IMF-Sensoren verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C. Die extrem wasserdichten Sensoren IMF entsprechen der Schutzart IP 69K nach DIN 40050. Ebenso sind sie beständig gegen industrielle Reinigungsmittel gemäß Ecolab und JohnsonDiversey. Die IMF-Baureihe umfasst zwei Baugrößen: IMF12 und IMF18. Beide sind mit einfachem und doppeltem Schaltabstand erhältlich.